您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
LM1PI
Elettrotec
Level
Powered by
CAD模型選擇
{elettrotec/level/lmp.prj},{NB=LM1PI},{CODE=LM1PI},{CNT1=Normalmente chiuso},{FLT=M12x1},{TUBO=Acciaio AISI316},{FLOAT=Acciaio AISI316},{PMAX=10},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{IP=65},{PSF=0,7},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{NBCUSTOM=LM1PI},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\elettrotec\\Level\\LMP\\LMP.csv},{NNCUSTOM=LMP},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico set da completare},{LINACUSTOM=LM1PI},{STEPFILE=CADENAS LMXPI},{PNGFILE=CADENAS LMXPI},{DWGFILE=},{PRJNAME=LMP},{MYDOCPATH=Level/LMP},{MYDOCNAME=Level/Livellostato elettromagnetico set da completare}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elettrotec
描述
LMP - Set to be completed Electromagnetic Level switch
明细表
LM1PI
代码
LM1PI
LM1PI
Contact type
Normalmente chiuso
Normalmente chiuso
过程连接
M12x1
Material of stem
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
Float
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
Maximum static pressure
10
bar
Voltage
220
V
Current
0,8
0,8
A
Switching power
60
60
W/VA
IP Protection
65
Minimum Specific weight of fluid
0,7
kg/dm3
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
80
°C
Medium Max Viscosity
150
cSt
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D