Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
LEM7 - Indicateurs de niveau électro-magnetiques en Acier Inox
Nomenclature
LEM7LNC
Code
Longueur Totale A
mm
Type de contact
Connexion de processus
G1/8”
Matériel du corps
Acier Inox AISI316
Flottant
Acier Inox AISI316
Pression statique maxi
10 bar
Voltage
V
Courant
A
Alimentation commutable
W/VA
Protection IP
IP67 IP67
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
Poids spécifique minimale du fluide
0,7 kg/dm3
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D