피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
LEM5LNSC
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lem5.prj},{NB=LEM5LNSC},{NNCUSTOM=LEM5},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico},{NBCUSTOM=LEM5LNSC},{LINACUSTOM=LEM5LNSC},{STEPFILE=CADENAS_LEM5LNXX},{PNGFILE=CADENAS LEM5LNXX},{DWGFILE=},{CODE=LEM5LNSC},{LNGTA=L - 146mm},{MATPIP=N - Nylon monocorpo},{CNT1=SC - Contatti in scambio},{FLT=G1/4”},{FLOAT=NBR},{PMAX=5},{TENS=220},{CURR=0,5},{COMMWDC=30},{IP=IP67},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{PSF=0,7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
LEM5 - Electromagnetic Level switch
Bill of material
LEM5LNSC
Code
LEM5LNSC
LEM5LNSC
Total length A
L - 146mm
L - 146mm
mm
Body material
A - Nylon body
Contact type
SC - Change-over contacts
SC - Change-over contacts
Process connection
G1/4”
Float
NBR
Maximum static pressure
5
bar
Voltage
220
V
Current
0,5
0,5
A
Switching power
30
30
W/VA
IP Protection
IP67
IP67
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
80
°C
Medium Max Viscosity
150
cSt
Minimum Specific weight of fluid
0,7
kg/dm3
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D